Universaali ja älykäs: Kiinnitysmagneetit

Uudet materiaalit, uudet muodot, uudet magneettijärjestelmät ja raakamagneetit: Ganter laajentaa valikoimaansa tukeakseen yhä useampia älykkäitä käyttösovelluksia

Magneetit mahdollistaa älykkäät ja lähes universaalit ratkaisut kiinnityksiin, sulkemiseen ja väliaikaisiin liitäntöihin. Ganter laajentaa magneettijärjestelmien ja raakamagneettien valikoimaansa uusilla muodoilla.

Uusi tähtituote on kiinnitysmagneetti GN 50.8. Tiukka, ruostumaton teräskotelo ympäröi voimakasta SmCo-magneettia, jolloin se sopii täydellisesti käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Sillä on myös pitkä käyttöikä ja sen lämpötilankestävyys on jopa 350 ºC - mikä tarkoittaa sitä, että sitä voidaan käyttää kuumilla pinnoilla, kuten esimerkiksi uunien ovissa. Magneettijärjestelmän voi tilata 16 - 32 mm:n läpimitoilla ja kaikissa kokomalleissa on M6 ulkokierteinen tappi.

Toinen uusi tuote on magneettijärjestelmä GN 51.8. Sen neodyymimagneetti on täysin koteloitu TPE-elastomeerilla. Tämän johdosta GN 51.8 sopii erityisen hyvin käytettäväksi herkillä pinnoilla (kuten maalatut pinnat) - esim. suojakuorien kiinnittämiseen. Nämä puolestaan liitetään magneettiin keskireiän kautta, joka sopii uppokantaruuveille. TPE-pinnoite myös lisää staattista kitkaa ja näin ollen voimaa, joka tarvitaan magneetin liu”uttamiseen, ja lämpötilan kestävyys on jopa 80 ºC.

Kiinnitysmagneetilla GN 52.6 on myös suojaava kuminen kosketuspinta. Lieriömäinen ruostumaton teräskotelo suojaa tehokkaasti sisäpuolella olevaa neodyymimagneettia aggressiivisilta aineilta. Magneetit GN 53.1 ja GN 53.2 on suunniteltu standardikäyttötarkoituksiin toimistoissa, työpajoissa ja tuotantoympäristöissä, ja niissä on voimakkaat neodyymimagneetit, jotka on upotettu pyöreään tai suorakaiteen muotoiseen muovikoteloon (saatavissa neljää väriä).

Neodyymimagneetti GN 53.3 on suunniteltu helppoa käsittelyä varten ja siinä on muovinen kahva, joka voi olla joko kartionmuotoinen tai litteä. Litteässä versiossa on lisäksi silmukka osan kiinnittämistä varten. Mallissa GN 53.4 kahva on valmistettu nikkelöidystä teräksestä, valinnaisena TPE-pinnoitus herkkien pintojen suojaamiseksi.

Näiden toiminnallisesti optimoitujen magneettijärjestelmien lisäksi Ganter tarjoaa myös raakamagneetteja - joiden valmistusaineet ovat kova ferriitti, neodyymi, SmCO ja AINiCo - lukuisissa eri muodoissa ja kokomalleissa kiinnitysrei”illä tai ilman niitä. Nämä sarjojen GN 55.1 - GN 55.4 sekä GN 57.1 - GN 57.3 magneetit voidaan helposti päällemuovata, liimata tai ommella ja ne sopivat esimerkiksi kaapeleiden kiinnittämiseen tuuliturbiineihin.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.