Vesivaa’at säädöllä ja ristimittauksella

Nykyistä digitaaliaikaa elettäessä vesivaa’at vaikuttavat ikään kuin menneisyyden pyhäinjäännöksiltä, mutta ne ovat edelleen välttämättömiä työkaluja jokapäiväisissä teollisuuden toiminnoissa. Ganterin kahdessa uudessa vesivaakatyypissä on nyt entistä paremmat ja nopeammat kohdistusominaisuudet.

Kun koneissa, mekanismeissa tai instrumenteissa pyritään saavuttamaan täydellinen vaakasuora kohdistaminen, säätöjen tekeminen on lähes mahdotonta ilman näitä pieniä työkaluja. Ja vielä alussa suoritetun asennuksen jälkeenkin vesivaa’at ovat käytännöllisiä normaalissa toiminnassa, sillä niillä voidaan todeta yhdellä vilkaisulla onko sijainti edelleen oikea. Vesivaakoja voi käyttää lähes missä tahansa. Sen lisäksi, että niissä ei tarvita virtalähteitä tai tietoliikenneyhteyksiä, ne ovat tukevia, helposti säädettäviä ja niitä voi käyttää milloin tahansa. Ganter on nyt laajentanut entistä pyöreiden ja ruuvikiinnitettävien vesivaakojen valikoimaansa kahdella uudella mallilla - molemmat aivan yhtä käteviä kuin aikaisemminkin.

Suorakulmaiset vesivaa’at GN 2276

Suorakulmaisissa vesivaaoissa GN 2276 yhdistyy kaksi kohtisuoraan asetettua lineaarista tasonilmaisinta yhdessä, pyöreässä alumiinikotelossa. Tässä mallissa kohdentaminen voidaan tarkistaa kahdella eri tasolla yhtä aikaa, jolloin asentaminen ja tason tarkastaminen on helpompaa ja nopeampaa. Ganter tarjoaa kahta eri versiota: Ensimmäisessä on tasainen alapinta suoraan asentamiseen, ja toisessa on alapuolella kohdistuskuula yksittäiseen asentamiseen. Toiseksi mainitussa tyypissä JV vesivaakaa voidaan säätää kolmella asennusruuvilla nollapisteen asettamiseksi mukautettuna kuhunkin tilanteeseen siten, että vaihtelu on + / - 2 astetta.

Ruuvikiinnitetyt vesivaa’at GN 2283

Ganter tarjoaa nyt ruuvikiinnitettäviä vesivaakoja tukevalla alumiinikotelolla. Aikaisemmin tarjolla olleissa ruuvikiinnitettävissä GN 2282 vesivaaoissa on ollut syvävedetty, ei säädettävä metallipeltikotelo, kun taas uudessa GN 2283 -mallissa on samat ominaisuudet kuin suorakulmaisessa vesivaa’assa GN 2276. Uudet ruuvikiinnitettävät vesivaa’at ovat saatavissa suoraan asennettavana, latteana versiona AV, sekä säädettävänä versiona JV, jossa on kohdistusnokka pohjassa. Myös tässä tapauksessa vesivaakaa säädetään asentamisen aikana kahdella kuusiokoloruuvilla.

Sekä uudet lineaariset että suorakulmaiset vesivaa’at ovat saatavissa kahdella herkkyysluokituksella: 2 millimetrin kuplan liike vastaa joko 6 tai 50 kaariminuuttia. Ganter tarjoaa yksityiskohtaisen muuntotaulukon, josta näkee mikä herkkyys on paras erilaisille käyttötarkoituksille ja jolla on helppoa ja nopeaa verrata korkeuseroja, asteita ja kaariminuutteja.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin