Conception uniforme : charnières, loquets et brides de fixation pour panneaux
Fabriquées en zinc moulé sous pression, les pièces standard de cette gamme possèdent un revêtement texturé noir ou argenté appliqué par thermolaquage. Elles sont fixées à l'aide de vis sur les bâtis ou les panneaux. Les inserts en caoutchouc et les entretoises garantissent un assemblage positif sans tension lors de la fixation sur des panneaux en verre ou en plastique. Disponibles en option, les tasseaux pour rainures en T permettent en outre de fixer les charnières et les brides sur n'importe quel profilé en aluminium des séries B et I.
Avec une plage de pivotement de 180 degrés, les charnières GN 938 sont disponibles en deux tailles : 92 x 60 mm pour les panneaux de 4 à 8 mm d'épaisseur et 122 x 90 mm pour les panneaux de 8 à 12 mm d'épaisseur. Les rondelles de butée et les axes d'articulation en inox antirouille garantissent un pivotement en douceur et peu sensible à l'usure. Faciles à installer, les protections en zinc moulé sous pression servent à dissimuler les vis de fixation et de serrage.
Les brides de fixation pour panneaux GN 939 sont disponibles en cinq versions pour les panneaux de 5 à 12 mm d'épaisseur. Il est possible d'utiliser des brides de surface ou des brides d'angle en fonction de la position du panneau. Dans la version avec goupille de sécurité, le positionnement est facilité par le revêtement en plastique de la goupille en inox, qui assure un assemblage positif. La bride de surface est également disponible avec une plaque de butée pour éviter tout glissement latéral des panneaux, par exemple lorsqu'ils sont installés dans des escaliers, sur des garde-corps ouverts.
Les loquets à fermeture par poussée GN 936 s'enclenchent automatiquement lors de la fermeture de la porte. La conception astucieuse de l'élément de déclenchement permet à l'utilisateur de l'identifier aisément. Fixés sur les encadrements de portes ou les profilés à l'aide de trous oblongs, les loquets peuvent être posés soit côté actionnement, soit sur la face arrière. Les vis de fixation sont masquées par des caches en plastique sécurisés qui les protègent contre tout accès non autorisé. Les loquets à fermeture par poussée sont disponibles avec ou sans verrou et avec une clé compatible avec tous les verrous ou avec un verrou unique. Après le verrouillage, aucune dépose non autorisée n'est possible. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.
Précédent