Des coulisseaux précis
Les systèmes de rails de guidage linéaires ne sont pas tous identiques - même si c’est ce qu’on pourrait supposer au premier abord. Mais quand on observe de plus près on remarque les différences qui résident dans des simples détails mais également dans le fond. En outre, Ganter propose plusieurs gammes de modèles.
La version en acier inoxydable a été ajoutée dans les deux principales hauteurs de rail de guidage, 30 et 45 millimètres. Ces rails de guidage sont constitués de composants individuels parfaitement adaptés les uns aux autres : les rails de guidage GN 2492, les chariots à rouleaux GN 2494 correspondants ainsi que les racleurs en TPU vendus séparément et les roulettes individuelles avec trois types d’alésage différents. Le rail de guidage produit par un procédé de laminage à rouleaux est extrêmement stable et peut être monté selon le schéma de perçage habituel - et ce jusqu’à une longueur de rail de 2 480 millimètres. Les chariots à rouleaux compacts sont guidés en toute sécurité dans le rail en forme de C, le jeu vertical peut être ajusté par le biais du galet central, comme d’habitude chez Ganter. Les roulements à billes des galets sont étanches, lubrifiés à vie et - reconnaissables à leurs joints bleus - conformes aux normes FDA. Ces systèmes de rails de guidage linéaires peuvent donc être utilisés dans des environnements corrosifs et là où des consignes d’hygiène strictes doivent être respectées.
Les systèmes de rails de guidage linéaires de la série GN 2422 peuvent être montés de manière tout aussi individuelle. Les chariots à rouleaux GN 2422, à nouveau en forme de C, sont disponibles en quatre hauteurs et sont fabriqués en acier galvanisé, trempé et poli, sans déformation. Les chariots à rouleaux GN 2424 adaptés sont disponibles en trois versions avec un galet central réglable, tous les galets ainsi que les racleurs étant vendus séparément. Montés sur les chariots à rouleaux, les racleurs évacuent les saletés des rails de guidage à chaque mouvement et préservent ainsi la facilité de manœuvre.
Outre ces systèmes de rails de guidage linéaires conçus pour des sollicitations élevées, Ganter a également dans son portefeuille des versions plus simples qui suffisent pour des applications standard. Le GN 1490 est proposé en deux hauteurs en tant que kit complet comprenant rail et chariot - en acier galvanisé ou en acier inoxydable. Grâce à un léger surdimensionnement des galets, les chariots se déplacent sans jeu, en douceur et avec précision dans les profilés en C. Les paliers lubrifiés à vie et étanches à la poussière y contribuent également.
Avec ces trois séries, Ganter propose des solutions adaptées à toutes les exigences en matière de qualité et de coûts.
Précédent