Durables, résistantes, universelles
Pour déplacer des pièces de manière linéaire, les immobiliser ou ajuster leur position au sein d'un mécanisme, il est pratiquement impossible de se passer de vis trapézoïdales et d'écrous. Capables de transmettre des forces et des couples élevés et particulièrement résistantes à l'usure, les vis trapézoïdales sont parfaitement adaptées aux opérations de positionnement rapide. Décliné en plusieurs dimensions, le modèle GN 103 répond parfaitement au standard établi par Ganter en termes de résistance à l'usure. Le processus de laminage utilisé dans la fabrication se traduit par une très forte compression du matériau permettant d'obtenir une excellente qualité de surface. Les vis trapézoïdales en acier cémenté C15 et en inox AISI 304 sont disponibles dans les dimensions les plus courantes (de Tr8x1,5 à Tr50x8) et dans des versions à un ou plusieurs filets. Disponibles en stock, les vis trapézoïdales de 500 ou 1000 mm de long peuvent être livrées rapidement, y compris pour les commandes d'une seule pièce.
Comme toujours, Ganter ne se contente pas de proposer des pièces standard, mais partage son savoir-faire et son soutien pour une conception conforme aux règles de l'art. La notice technique fournit des explications sur des aspects importants tels que la pression des flancs, l'autoblocage et le jeu en cas d'inversion, ainsi que sur les forces de flambage et les vitesses de rotation critiques en fonction du diamètre et des longueurs non supportées par les vis.
La transformation d'un mouvement rotatif en mouvement linéaire nécessite un écrou adapté en plus de la vis trapézoïdale. Le composant en bronze GN 103.1 de Ganter offre de très bonnes propriétés de glisse, une grande robustesse et une excellente longévité. Il est monté en position centrale par le biais d'une bride de montage radiale. La même configuration est également disponible en plastique, en polyamide (PA) ou en polyacétal (POM). Les écrous à 6 pans sont également disponibles en acier ou en inox, et les écrous cylindriques existent en acier, en inox, en bronze et en POM. Faciles à adapter pour les intégrer à des applications particulières, ils se prêtent parfaitement à la mise en œuvre de solutions spécifiques.
La société Ganternorm a été fondée en 1894 en tant qu'atelier mécanique à Furtwangen, Allemagne. Le premier catalogue de pièces standard Ganter a été publié en 1912, cinq ans avant la création de la norme DIN. Aujourd'hui, Ganter conçoit et fabrique des pièces standard pour tous les secteurs de l'industrie. Ses stocks représentent environ 80 000 pièces standard, prêtes à expédier.
Précédent