Fixation précise et détection fiable
Les éléments les plus souvent négligés sont parfois les plus utiles. Les équerres de montage GN 801.3 et GN 801.4 en sont un parfait exemple. Ces éléments complémentaires permettent en effet de contrôler la position de différents types de sauterelles, jouant ainsi un rôle important en termes de fiabilité des processus.
Ces pièces standard sont composées de deux éléments : le support de retenue, qui se fixe facilement à l'aide des alésages prévus à cet effet sur la sauterelle, et la plaque de retenue qui comporte un alésage pour le capteur à proprement parler. Dotée d'un trou oblong permettant un réglage précis du capteur et de son point de contact, la plaque se fixe facilement sur le support à l'aide d'écrous de réglage. Ne nécessitant pas de nouveaux alésages de montage, l'équerre de montage permet d'améliorer rapidement les installations existantes, et ce, indépendamment de l'orientation verticale ou horizontale de la sauterelle, de la présence d'un mécanisme de verrouillage, ou du côté de fixation de l'équerre de montage (à droite ou à gauche). Cette dernière caractéristique est particulièrement intéressante dans la mesure où il est possible de choisir la position des écrous de réglage lors de l'installation, ce qui permet de fixer l'équerre de montage à gauche ou à droite de la sauterelle.
L'équerre de montage est compatible avec tous les capteurs inductifs classiques dotés d'un filetage M8. Pour que l'amélioration ou la construction de mécanismes sécurisés soit encore plus simple, Ganter propose également des équerres de montage sous forme de kits complets incluant le capteur. Ce dernier est équipé d'un connecteur M8 tripolaire, peut être alimenté en courant continu de 10 à 36 V, et indique le moment où la sauterelle atteint son point d'arrivée au moyen d'un voyant lumineux et d'un signal élevé.
Ceci se produit lorsque le levier de la sauterelle dépasse le « point mort ». Les méthodes de détection ainsi appliquées permettent d'éviter tout risque de mauvaise fixation des pièces dans les systèmes partiellement ou entièrement automatisés. Il en résulte une meilleure stabilité du fonctionnement, ce qui accroît la qualité et la rentabilité du processus.
Précédent