Fixation universelle et sûre
Les poussoirs à pression latérale font partie des éléments indispensables de la construction d’appareils et sont donc disponibles en plusieurs modèles. Cependant, certaines applications nécessitent des exécutions particulièrement compactes et doivent s’adapter facilement aux exigences les plus diverses. Ganter a gardé ces conditions à l’esprit lors de la création de la nouvelle gamme de pièces standard GN 415.
La gamme GN 415 est disponible en trois largeurs de 22 à 39 millimètres avec deux pressions de ressort. Les deux formes de cliquet disponibles sont importantes : les poussoirs à ressort cunéiformes et cylindriques fixent les composants sur les côtés, mais également grâce à un effet de traction vers le bas supplémentaire. Tous les poussoirs à ressort peuvent être tournés sur leur axe longitudinal de 90 degrés afin de s’adapter de manière optimale à la géométrie des composants. Pour ce faire, il suffit de dévisser la vis centrale du cliquet. Les poussoirs à ressort sont disponibles en version plastique POM ou en inox avec zone de pression lisse ou rainurée résistant aux frottements. Ces derniers sont fabriqués par injection de métal et subissent donc des tolérances dimensionnelles réduites.
Ganter accorde une attention particulière à une utilisation simple et universelle et cela se reflète également dans le type de fixation du corps noir recouvert de zinc moulé sous pression. Les deux alésages normaux sont complétés par des trous oblongs qui permettent au corps de se déplacer de 4,5 à 13,5 millimètres.
Précédent