La garantie d’un raccord à tout épreuve
Ces coupleurs rapides sont souvent utilisés dans le domaine de l'événementiel pour le montage et démontage rapides et faciles des équipements de scène. Ganter, en qualité de spécialiste composants, a reconnu ces avantages même pour les applications industrielles en adaptant les fonctionnalités éprouvées et prisées. Ainsi, la fermeture rapide se compose de deux éléments : le coupleur GN 1050 et sa goupille GN 1050.1 spécialement adaptée. Un bouton de sécurisation protège contre toute ouverture inconsidérée du coupleur. Lorsque l'on appuie dessus, le manchon coulissant peut être déplacé axialement pour déverrouiller une goupille insérée à l'intérieur de l’encoche. En même temps, un anneau rouge devient visible à l'extérieur, indiquant l'état déverrouillé.
Les goupilles sont disponibles individuellement, de sorte que plusieurs goupilles peuvent être utilisées alternées avec un coupleur, par ex. pour positionner rationnellement différents dispositifs en fonction de la pièce à usiner. Les coupleurs et les goupilles sont fixés soit par un filetage mâle (forme A), soit par un taraudage (forme I). En outre, la bride GN 1050.2, répartissant la force de manière uniforme, augmente les possibilités de montage.
Le coupleur rapide est proposé par Ganter en deux versions différentes : La version F est dotée d'un palier fixe pour un positionnement précis. La version L permet une certaine tolérance entre deux points de fixation grâce à un palier libre.
Le coupleur rapide est fabriqué en aluminium anodisé noir et dispose d'un mécanisme de verrouillage en acier galvanisé. Les matériaux et finition de surface de qualité offrent un niveau élevé de protection contre la corrosion et l'usure et permettent une charge axiale du raccord allant jusqu'à 35 kN. D'autres combinaisons de matériaux et de couleurs peuvent être fabriquées individuellement par Ganter en fonction des besoins du client. En outre, d'autres dimensions et versions de coupleurs rapides sont déjà envisagés.
Précédent