L’accord parfait
Les disques d’indexation et les têtes de blocage, les ressorts de poussée ainsi que les boîtiers de positionnement forment la base des systèmes d’indexation Ganter, pouvant être combinés de façon tout à fait personnalisée. Les disques d’indexation ou les têtes de blocage forment toujours le cœur de ces systèmes, grâce à leurs dentures planes précises ainsi que leur ajustement par adhérence et verrouillage de forme. En plus la configuration exacte de la denture, le pas est également extrêmement important. À cet effet, Ganter table sur un nombre de dents courant, qui permet des pas de réglage significatifs et importants du point de vue technique, par incréments pratiques et judicieux de 6, 7,5, 10 et 15°. Ganter se différencie ainsi non seulement de ses concurrents, mais la fixation des disques d’indexation et têtes de blocage est axée clairement sur la position de la denture. Cette combinaison crée la condition préalable à des concepts de réglage clairs et nets.
Ganter est également bien positionné en ce qui concerne les matériaux : en plus de l’acier, de l’acier inoxydable fritté et en cire perdue de qualité A2, Ganter a récemment élargi sa gamme avec GN 189, un disque d’indexation à 60 dents en polyamide renforcé de fibre de verre. D’autres matériaux devraient s’ajouter prochainement. Les disques d’indexation et têtes de blocage procurent de très courtes courses de débrayage, n’ont absolument aucun jeu après remise en tension, et s’auto-centrent pour procurer des articulations ultra-résistantes.
Pour les applications dites heavy-duty, il existe de grands disques d’indexation en inox GN 188 de Ø 80 mm maximum à souder. Des goupilles de serrage orientées sur la denture facilitent le pré-positionnement et rendent obsolètes les gabarits de montage spéciaux. Les douilles avec filetage et épaulement de centrage peuvent être commandées sous forme de kit.
Les têtes de blocage GN 187.5 en acier inoxydable en cire perdue sont disponibles avec raccordement par tige filetée, bride de fixation ou soudage optionnel. Avec les kits de systèmes d’indexation GN 187.6 les têtes de blocage en acier inoxydable peuvent être combinées aux systèmes d’indexation, serrées par clé hexagonale ou sans outil par leviers de serrage réglables ou leviers à excentrique. L’approche systémique de Ganter dans la construction de variantes apparaît clairement par le fait que les têtes de blocage GN 187.5 sont compatibles avec les disques d’indexation GN 187.4 – permettant ainsi de mettre en œuvre même des unités d’articulation inhabituelles.
En cas de combinaison de deux disques d’indexation GN 187.4, les boîtiers de positionnement mentionnés ci-avant permettent de conserver le verrouillage de forme en cas de desserrage des articulations et de protéger les dentures de tout encrassement. Les boîtiers de positionnement sont donc des éléments importants, raison pour laquelle Ganter travaille déjà à de nouvelles variantes comme des variantes hermétiques.
Précédent