Mise à niveau transparente pour plus de précision et une réponse plus dynamique
Ces nouveaux actionneurs linéaires de précision à double tube reposent sur un système composé de différentes versions de guides, de longueurs de course, de types de broches, de tailles de glissières et de matériaux. Entraînée par une broche trapézoïdale à filetage fin ou à billes, avec filetage à gauche ou à droite, la glissière peut être guidée soit par un palier lisse, soit par un roulement à rouleaux avec douilles linéaires. Toutes les nouvelles versions permettent donc de réduire considérablement les besoins en maintenance tout en assurant une cinématique hautement reproductible, y compris pour les applications nécessitant des efforts de déplacement réduits, même en présence d'une charge.
Les embouts et les deux guides cylindriques sont maintenus par un mécanisme interne perfectionné assurant un écartement précis et un parfait parallélisme. Associé à la glissière à deux ou quatre roulements, ce mécanisme garantit un jeu minime, ce qui permet l'utilisation de ces actionneurs linéaires dans les applications exigeant une grande précision. Si nécessaire, la broche peut également être protégée contre tout déplacement involontaire à l'aide d'un mécanisme de blocage intégré. Tous nos actionneurs linéaires peuvent être fabriqués dans différentes combinaisons de matériaux (aluminium-acier ou aluminium-inox), avec une ou deux glissières simples ou doubles.
La broche peut être dotée d'un tourillon sur un ou deux côtés, la longueur de celui-ci dépendant de l'équipement concerné – volants à bras, indicateurs de position ou une combinaison de ces éléments. Des adaptateurs pour engrenages angulaires et unités d'entraînement sont également disponibles séparément en tant qu'accessoires standard.
Marquant une évolution par rapport aux modèles existants, ces nouveaux actionneurs linéaires de précision à double tube remplaceront aisément les autres modèles encore présents dans la gamme de produits Ganter.
Comme il est d'usage chez Ganter, il est possible de choisir toutes les options disponibles, en fonction des accessoires compatibles, parmi celles proposées dans un vaste catalogue parfaitement structuré où trouver les références nécessaires pour commander les articles voulus comme à l'accoutumée. Pour encore plus de confort, si vous souhaitez connaître à l'avance le poids, le prix et le délai de livraison d'un actionneur linéaire ou si vous avez besoin de données CAO, le nouveau configurateur en ligne est fait pour vous. Permettant d'obtenir une vue d'ensemble de la configuration et des accessoires choisis, il facilite encore plus l'obtention d'un assemblage fiable des différents types d'actionneurs linéaires. Pour terminer, le configurateur vous permet de passer directement votre commande dans la boutique en ligne de Ganter.
Précédent