Niveaux à bulle avec réglage et mesure croisée
Les petites aides d'ajustement sont indispensables pour l'alignement horizontal exact des machines, appareils ou instruments. Non seulement lors de la mise en place des systèmes, mais aussi pendant le fonctionnement, les niveaux à bulle indiquent d'un seul coup d'œil si le positionnement est toujours conforme aux spécifications. Les niveaux peuvent être utilisés presque partout, ils n'ont besoin ni d'alimentation électrique ni de câbles de données, sont robustes, peuvent être rééquipés à tout moment et sont faciles à régler. Ganter étend maintenant sa gamme établie de niveaux à bulle verticaux et horizontaux avec deux nouveaux modèles toujours aussi pratiques.
Niveaux à bulle transversaux GN 2276
Les niveaux à bulle transversaux GN 2276 combinent deux niveaux à bulle horizontaux décalés de 90 degrés dans un boîtier rond en aluminium : cette conception indique donc l'alignement dans deux plans en même temps, réduit le temps de montage et accélère la mise à niveau. Par principe, Ganter propose deux versions : l'une avec un dessous plat pour un montage direct et une deuxième version pour un réglage individuel par une boule d'alignement sur le dessous. Cette forme, appelée « JV », permet de régler le niveau via les trois vis de montage en fonction de la situation avec une tolérance de +/- 2 degrés par rapport au point zéro.
Niveaux à bulle horizontaux GN 2283
Ganter a maintenant intégré des niveaux à bulle horizontaux dans des boîtiers en aluminium robustes. Alors que les niveaux à bulle horizontaux GN 2282 se trouvaient auparavant dans un boîtier en tôle emboutie et non réglable, le GN 2283 présente les mêmes caractéristiques que le niveau à bulle transversal GN 2276.Le nouveau niveau à bulle horizontal est disponible en version « AV » à montage direct et à plat ainsi qu'en version « JV » réglable avec came d'alignement sur le dessous. Ici aussi, le réglage proprement dit se fait par les deux vis à tête cylindrique de montage.
Les nouveaux niveaux à bulle horizontaux et transversaux sont disponibles en deux sensibilités : 2 millimètres de déplacement de la bulle correspondent à 6 ou 50 minutes d’angle. Ganter indique la sensibilité adaptée à chaque application grâce à un tableau de conversion de service détaillé qui met en relation les différences de hauteur, les degrés et les minutes d’angle de manière rapidement lisible.
Précédent