Pour une fermeture rapide et sûre
Ils sont conçus pour des forces de maintien de 1 000, 2 000 et 3 000 Newton, sont fabriqués en acier galvanisé ou en inox et sont fournis en standard avec étrier de traction à œillet ou en forme de T. Les nouveaux loquets à levier de la série GN 761 comblent le fossé entre les versions lourdes et légères de ces éléments standard Ganter à utilisation presque universelle. Lorsqu'il s'agit de fermer des clapets, des couvercles, des recouvrements ou des capots, rapidement et simplement, mais aussi de manière fiable, les loquets à levier robustes et cadenassables sont le meilleur choix. Le filetage sur l’étrier de traction permet de régler et de réajuster facilement la longueur de traction et donc de l'actionner avec précision grâce au mouvement excentrique du levier de blocage.
En plus des deux formes d’étriers de traction décrites dans la feuille de normes - en T et à œillet - Ganter offre également la possibilité de réaliser d'autres versions individuelles, tant au niveau des dimensions que des formes et des caractéristiques. Les étriers de traction avec ressorts intégrés pour la compensation des tolérances sont tout aussi concevables que les variantes avec inserts en élastomère, qui sont utiles lorsque les étriers de traction et les contre-butées ne sont pas parfaitement alignés.
Ganter a ajouté une variante sécurité à sa nouvelle série de loquets à levier : GN 761.1, le crochet de sécurité intégré au corps de base s’encliquète automatiquement dans le levier d'actionnement à la fin du mouvement de fermeture. Ainsi l’étrier à levier reste bien fermé et ne peut pas s'ouvrir involontairement. La fermeture ne s'ouvre que lorsque le crochet de sécurité est à nouveau explicitement déverrouillé. Cela ne nécessite qu'une seule main - comme toujours, Ganter pense à une refonte complète de l'ergonomie et prévoit, dès la phase de conception, des adaptations spécifiques aux clients et aux applications
Précédent