Stabilité parfaite
Les nouveaux pieds massifs de machine développés par Ganter, le spécialiste des composants standardisés, sont particulièrement adaptés aux systèmes et machines lourds de grande dimension. Le pied de machine GN 36 assure une liaison très stable et solide entre la broche et le pied sous l'action de la force de la machine. À cet effet, la broche n'est pas reliée à la plaque d’assise, mais se positionne automatiquement au centre, lors du montage, par le rayon sur le point d’appui. La broche en acier galvanisé bleu est disponible avec des filetages fins entre M20x1,5 et M42x2 pour une mise à niveau précise et est livrée avec le contre-écrou correspondant. La plaque d’assise en acier forgé, d’un diamètre allant jusqu'à 200 mm, dispose d'une surface noire mate au revêtement plastifié et peut être commandé en trois formes différentes.
La plaque d’assise repose à plat sur le sol en ce qui concerne la forme A. La forme B, en revanche, est dotée d’un revêtement en caoutchouc NBR qui préserve la surface d’appui et qui se prête au contact avec des matières oléagineuses ou des réfrigérants lubrifiants. La forme C est équipée d'un joint torique qui assure l'étanchéité de la plaque d’assise et empêche l’infiltration accidentelle de liquides sous le pied. En fonction du diamètre de la plaque d’assise les formes A et C peuvent chacune supporter une charge allant de 5 à 25 t. La capacité de charge statique de la forme B est de 2 à 11 t en raison de la nature du revêtement en caoutchouc. Les irrégularités du sol peuvent également être compensées de manière optimale. La surface de montage des pieds de machine peut être inclinée jusqu'à 3 degrés par rapport à la broche.
Le deuxième nouveau pied de machine GN 37 de Ganter dispose en outre d’un trou de fixation central traversant. Un boulon d’ancrage, conçu sous forme d’ancre à expansion ou de boulons d'ancrage à coller, peut être placé dans ce trou de fixation. Le pied est fixé dans le sol à l’aide de cet ancrage et peut ainsi supporter la charge de traction. Les pieds de machine sont ainsi particulièrement adaptés aux installations de fabrication ou aux lignes de transport soumises à des mouvements dynamiques et à des forces latérales exercés par l'utilisation de robots. Comme pour le GN 36, la plaque d’assise GN 37 peut être commandée dans les formes A, B et C. Les pieds de machine GN 37 peuvent supporter des charges allant de 4 à 15 t lors des formes A et C et de 2 à 11 t lors de la forme B, en fonction du diamètre de la plaque d’assise.
Aux clients qui disposent déjà de broches spéciales pour leurs machines, Ganter offre également, avec GN 36.1 et GN 37.1, uniquement la plaque d’assise sans broche.
Précédent