Systèmes de profilés en aluminium faciles à mettre en œuvre

Ganter propose depuis longtemps une vaste gamme d'accessoires destinés à la construction de machines, d'installations ou de postes de travail équipés de systèmes de profilés standard. Elle intègre désormais les profilés en aluminium proprement dits, ainsi que les pièces de liaison correspondantes.

L'approche de Ganter est toujours axée sur l'application – c'est la grande force de ce leader du marché des pièces standard. Il en va de même pour les derniers produits de la gamme : les profilés en aluminium conçus en fonction des systèmes. Les profilés anodisés et extrudés sont adaptés aux dimensions et aux propriétés des systèmes Bosch et Item de toujours. Ils sont disponibles en versions lourde ou légère, en différentes sections, dimensions et configurations de rainures.

La gamme de produits Ganter englobe depuis quelque temps divers éléments indispensables à la personnalisation des systèmes de profilés. Parmi ces éléments, citons différents types d'équerres, de tasseaux et toute sorte d'éléments permettant de fixer des pièces sur des structures modulaires à base de profilés, que ce soit directement ou indirectement : poignées étrier, charnières, crampons de fixation de panneaux et pieds réglables, pour ne citer que quelques exemples.

Aujourd'hui, les profilés proprement dits font également partie de la gamme, tout comme les éléments de liaison spécifiques et d'autres pièces, telles que les profilés de finition et de bordure, les embouts, les raccords et les semelles. Ces nouveautés permettent désormais de concevoir des installations, des machines, des systèmes ou des postes de travail entièrement composés de pièces Ganter, sans qu'il soit nécessaire de commander des pièces supplémentaires auprès d'autres fournisseurs, ce qui simplifie et optimise le processus de fourniture.

Il en va de même pour les profilés proprement dits : se démarquant sciemment des pratiques habituelles consistant à proposer des profilés exclusivement sous forme de barres de 6 mètres de long, Ganter propose ses profilés en longueurs de 2 ou 3 mètres, quelle que soit la section voulue, et les livre en bottes pratiques à manipuler. Cette démarche présente un certain nombre d'avantages : les produits peuvent être expédiés par la plupart des transporteurs, les profilés sont plus faciles à manipuler lorsqu'ils sont coupés à la longueur voulue, et il n'est pas nécessaire de disposer d'un espace de stockage dédié pour y entreposer des profilés non encore utilisés.

Des instructions détaillées sont proposées sur le site web de Ganter et dans son catalogue pour l'assemblage des nouveaux éléments ainsi que pour les éventuelles adaptations nécessaires. Des tutoriels vidéo faciles à suivre seront bientôt mis en ligne pour un accès encore plus aisé à ces informations.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.