Embouts à rotule

Les embouts à rotule transmettent la traction et la poussée des liaisons et des bras de levier et sont insensibles à l'usure, notamment avec des charges élevées alternées et un impact dans le sens radial/axial.

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage

GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible

GN 648.5

Embouts à rotule avec filetage femelle, inox
GN 648.6 Embouts à rotule avec boulon fileté, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible

GN 648.6

Embouts à rotule avec boulon fileté, inox
GN 648.8 Rotules radiales, acier Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification

GN 648.8

Rotules radiales, acier