JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6303 Écrous moletés Acier, noirci

Photo

DIN 6303 Écrous moletés, acier Type: A - sans trou de goupille
Type: A - sans trou de goupille
DIN 6303 Écrous moletés, acier Type: A - sans trou de goupille DIN 6303 Écrous moletés, acier Type: B - avec trou de goupille

Description du produit

Information

L'alésage d5 de l'écrou moleté DIN 6303 est conçu pour être utilisé avec une goupille ou un rivet.

Les écrous moletés DIN 6303 avec alésage H7 et la taille M12 ne figurent pas dans la norme DIN officielle. De plus, les divisions de moletage sont plus grandes que la norme DIN pour une meilleure préhension.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6303 Écrous moletés, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans trou de goupille
Bavec trou de goupille
Afficher/Masquer colonnes
d1
Filetage
d2 H7
Alésage
d3d4d5 H11ehkt
M 5B 514201,52,51287
M 6B 616241,52,514108
M 8B 8203023171210
M 10B 10283634201412
M 12B 12324044241616

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1
Diamètre d'alésage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,03
plus TVA 0,20 €
brute 1,23 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.