JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6305 Écrous à broche à barre fixe

Photo

DIN 6305 Écrous à broche à barre fixe

Description du produit

Spécifications

Acier
Classe 5 de résistance à la traction
noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6305 Écrous à broche à barre fixe schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2l3
min.
M 10188806020
M 1220101007025
M 1624121208535
M 2030161409540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,50
plus TVA 1,24 €
brute 7,74 €
En stock
Poids: 0,129 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.