JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6307 Écrous à broche avec barre mobile

Photo

DIN 6307 Écrous à broche, avec barre mobile

Description du produit

Information

La barre mobile de l'écrou à broche DIN 6307 est maintenue dans n'importe quelle position par le ressort sous pression.

Les bouchons d'extrémité en plastique limitent la distance de déplacement. Ils sont emboîtés avec un verrouillage de forme et peuvent être fournis séparément si les pièces doivent être électro-plaquées. À ce niveau, la norme DIN officielle prévoit des anneaux en acier.

Spécifications

Acier
Classe 5.8 de résistance à la traction
noirci


Bouchons d'extrémité de la barre
Plastique, gris


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6307 Écrous à broche, avec barre mobile schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2l3
min.
M 10188806020
M 1220101007025
M 1624131208535
M 2030161409540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,42
plus TVA 1,79 €
brute 11,21 €
En stock
Poids: 0,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.