JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71802 Embouts à rotule orthogonaux Acier, zingué avec embout fileté à rotule

Photo

DIN 71802 Embouts à rotule orthogonaux Type: C - avec embout fileté à rotule, sans cliquet de sécurité
Type: C - avec embout fileté à rotule, sans cliquet de sécurité
DIN 71802 Embouts à rotule orthogonaux Type: C - avec embout fileté à rotule, sans cliquet de sécurité DIN 71802 Embouts à rotule orthogonaux Type: CS - avec embout fileté à rotule + cliquet de sécurité

Description du produit

Information

Les embouts à rotule orthogonaux DIN 71802 comprennent une rotule DIN 71805 et un embout fileté à rotule DIN 71803.

L'angle de rotation pour le type avec linguet (Type CS, BS) mesure 15° et sans linguet (Type C, B), il mesure 18°.

Pour le montage, la rotule est poussée à travers le circlip qui sert de retenue. Si la force de retenue (voir la force de détachement dans le tableau ci-dessus) entre la rotule et la douille n'est pas suffisante, elle peut être augmentée en ajoutant un linguet qui peut être monté facilement.

Pour protéger l'embout à rotule orthogonal, un capuchon anti-poussière GN 710 peut être ajouté.

L'écrou à 6 pans fait partie des embouts à rotule orthogonaux.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • zingué, passivé incolore

Bille
Acier

  • durci
  • Siège de bille lubrifié

RoHS

Sur demande

spécification lisse (siège de bille avec jeu)
Goujons à billes DIN 71803
Rotules DIN 71805
Joints axiaux
(rotule et embout à rotule
en un seul axe)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 71802 Embouts à rotule orthogonaux schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cavec embout fileté à rotule, sans cliquet de sécurité
CSavec embout fileté à rotule + cliquet de sécurité
Afficher/Masquer colonnes
d1
 H9/h9
d2d2d3d5d6l1l3l4t
min.
A/Fmin.
détachement
force en N
8M 5M 5LM 5812,8108,52210,5730
10M 6M 6LM 61014,812,510,52511,5840
13M 8M 8LM 81319,316,51230141160
16M 10M 10LM 10162420153515,51380
16M 12M 12LM 12162420153515,51380
19M 14FM 14FLM 14 x 1,522302819,54521,516100

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Alésage d1
Filetage d2
Filetage
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,55
plus TVA 0,29 €
brute 1,84 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.