JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 101 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier

Photo

GN 101 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 101 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 101 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 101 sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS

Goujon fileté et vis de retenue
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Sur demande

avec goujon fileté en inox GN 101.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 101 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3h1h2h3h4
Course
l2
14M 5M 61216202532405010254,5353,545
18M 6M 81620253240506313,5316,545462
22M 10-202532405063801636852474
25M 12-253240506380-19431163489
30M 16-3240506380--2350,512765108

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Longueur du filetage l1
Couleur
OS
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,85
plus TVA 0,92 €
brute 5,77 €
En stock
Poids: 0,037 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.