JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 126 Manettes indexables basses Zinc moulé sous pression, douille en acier

Photo

GN 126 Manettes indexables basses, zinc moulé sous pression, douille en acier Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 126 Manettes indexables basses, zinc moulé sous pression, douille en acier Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 126 Manettes indexables basses, zinc moulé sous pression, douille en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les manettes indexables basses GN 126 se caractérisent par leur faible hauteur et leur élégance intemporelle.

Elles sont idéales lorsqu'il est nécessaire de pivoter dans un espace confiné ou lorsque la manette doit être serrée dans une position particulière. L'insert fileté/la douille alésée est fixé/e de manière mobile à la poignée crantée.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Cache de moyeu
Plastique

  • noir pour SW
  • gris clair pour SR

Vis à tête fraisée
Inox

  • noirci chimiquement pour SW
  • blanc pour SR

Douille filetée/douille alésée
Acier, noirci


RoHS

Sur demande

With inch threads

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 126 Manettes indexables basses, zinc moulé sous pression, douille en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H7
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
120M 8M 10M 12B 8B 10163229,5241,52,514
145M 12M 16-B 12B 16234042456422

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,97
plus TVA 1,89 €
brute 11,86 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,185 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.