JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 206 Manettes de serrage Fonte malléable

Photo

GN 206 Manettes de serrage, fonte malléable

Description du produit

Spécifications

Fonte malléable

  • Ébarbé
  • Faces de contact usinées

RoHS

Sur demande

Manettes de serrage GN 206, plastifiées

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 206 Manettes de serrage, fonte malléable schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2abh1h2Longueur l ≈
16M 8712123556
20M 10914144470
25M 121118185287
32M 1615222266109
40M 2018282884140

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,71
plus TVA 0,51 €
brute 3,22 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...