JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.2 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguée

Photo

GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: CR - acier chromé GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: RH - sans revêtement GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 300.2 sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

acier chroméCRCR


sans revêtementRHRH
glissière meulée


Douille filetée et vis de retenue
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
22M 3M 4M 5810,518,522335
30M 4M 5M 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6101324,54343,58
63M 6M 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10-162136854414
92M 10M 12-1924431164417
108M 12M 16-233050,51275522

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur
CR
OS
RH
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,06
plus TVA 0,77 €
brute 4,83 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.