JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.4 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, à force de serrage accrue

Photo

GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: SZ - noir, RAL 9005, finition brillante
Couleur: SZ - noir, RAL 9005, finition brillante
GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: SZ - noir, RAL 9005, finition brillante GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: CR - acier chromé GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 300.4 comportent une zone de serrage qui est reliée via une butée à billes (roulement à billes axial) à la douille filetée de la manette.
Cela offre les avantages suivants :

  • Une force de serrage doublée grâce à une friction considérablement réduite.
    Il n'y pas de mouvement sur la zone de contact entre la manette indexable et le composant, ce qui réduit nettement tout marquage sur la zone de serrage
  • En outre, un facteur de fluage réduit a été obtenu grâce à l'augmentation de la précharge.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • noir, RAL 9005, finition brillanteSZSZ
  • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

acier chroméCRCR


Douille
Acier
nitruré et noirci


Vis de retenue
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 300.4 Manettes indexables à force de serrage accrue, avec douille en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d3d4h1h3h4
Course
t
min.
63M 62417,534,548,5412,5
78M 8252139,558,5414
92M 10302446,568,5418
108M 12353056,582526,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur
CR
OS
RS
SR
SW
SZ

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,71
plus TVA 3,36 €
brute 21,07 €
En stock
Poids: 0,094 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.