JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox

Photo

GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: S - noir, RAL 9005
Couleur du bouton de déverrouillage: S - noir, RAL 9005
GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: S - noir, RAL 9005 GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: G - gris, RAL 7035 GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: O - orange, RAL 2004

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 303.1 sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures facilement désengagées.

Le bouton de déverrouillage est un élément de conception permettant une libération facile. Son utilisation est limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier n'est pas nécessaire pour l'installation.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Bouton de déverrouillage
Plastique

  • noir, RAL 9005SS
  • orange, RAL 2004OO
  • gris, RAL 7035GG

Douille filetée
Inox AISI 303


RoHS

Sur demande

Poignée en couleurs GN 300

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 303.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
30M 3--101326,54313,57
30M 4M 5M 6101326,54313,58
45M 4M 5M 6101326,54353,58
63M 6M 8-13,517,532,56,545411
78M 8M 10-162137,5855414

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Poignée de couleur
SW
Couleur du bouton de déverrouillage
G
O
S

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,28
plus TVA 1,38 €
brute 8,66 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.