JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales

Photo

GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée
Type: KD - Extrémité sphérique, avec patin
Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée
Type: KD - Extrémité sphérique, avec patin
GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée
Type: KD - Extrémité sphérique, avec patin GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée
Type: KD - Extrémité sphérique, avec patin GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée
Type: MS - Pointe en laiton GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée
Type: MS - Pointe en laiton GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: DZ - Pointe ovale durcie GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: ZK - Extrémité sphérique GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: DZ - Pointe ovale durcie GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: MS - Pointe en laiton

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 306 sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures
sont automatiquement libérées.

Les goujons à pointes plastique et laiton (Types MS/KU) permettent d'éviter tout dommage à la pièce de travail serrée.

Le goujon à pointes durcies (Type DZ) procure un point de pression en forme de point ovale.

La patin orientable (Type KD) peut être facilement encliqueté et désengagé. La patin est fourni non monté.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Goujon fileté et vis de retenue
Acier (5.8), noirci


Point de butée

  • Type MS : Laiton
  • Type KU : Plastique (POM)
  • Type DZ : Acier durci
    (point ovale)

Patin
Plastique (Polyacétal POM)

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

RoHS

Sur demande

Avec goujon fileté en inox
Poignée plate (GN 302)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 306 Manettes indexables avec goujons filetés à pointes spéciales schéma

Options d'article/Tableau

Type

MSPointe en laiton
KUPointe en plastique
DZPointe ovale durcie
ZKExtrémité sphérique
KDExtrémité sphérique, avec patin
Afficher/Masquer colonnes
l1d1l2d3d4d5d6d7 +0,05d8h1h2h3h4
Course
l3l4l5l6l7
30M 6162025324050101343,54,51524,54313,511,31,85,13,6
45M 6162025324050101343,54,51524,54353,511,31,85,13,6
63M 820253240506313,517,5656,118316,54541,51,62,56,24,2
63M 1020253240506313,517,586,57,821316,545421,93,57,34,3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Type





Couleur
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,02
plus TVA 1,33 €
brute 8,35 €
En stock
Poids: 0,033 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.