JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 356 Tampons en caoutchouc conique, acier, zingué

Photo

GN 356 Tampons en caoutchouc, acier Type: ES - avec filetage interne/goujon fileté
Type: ES - avec filetage interne/goujon fileté
GN 356 Tampons en caoutchouc, acier Type: ES - avec filetage interne/goujon fileté GN 356 Tampons en caoutchouc, acier Type: EE - avec 2 filetages femelles GN 356 Tampons en caoutchouc, acier Type: SS - avec 2 goujons filetés

Description du produit

Information

Les tampons en caoutchouc GN 356 fournissent un support élastique pour les équipements tels que les compresseurs et les pompes.

La forme conique absorbe mieux les forces latérales que les tampons cylindriques en caoutchouc. Le caoutchouc ne gonfle pas non plus au-delà de la section transversale d1 sous les charges de pression.

Spécifications

Caoutchouc naturel (NR)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'aux plaques de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40
    moyenne55
    dur70

Plaques de recouvrement, douilles filetées, goujons filetés
Acier, zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Caoutchouc gris

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 356 Tampons en caoutchouc, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

EEavec 2 filetages femelles
ESavec filetage interne/goujon fileté
SSavec 2 goujons filetés
Afficher/Masquer colonnes
d1h
Type EE

Type ES  / SS
d2d3Longueur lt
10-108M 4104
15151512M 4104
20151514M 6186
20202016M 6186
25202020M 6186
30202022M 8208
40252530M 8238
40303033M 8238
50303042M 102810
75404060M 123712

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h (Type ES / SS)
d2
Type



Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,04
plus TVA 0,20 €
brute 1,24 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.