JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3663 Vis de bouton à limiteur de couple

Photo

GN 3663 Vis de bouton à limiteur de couple

Description du produit

Information

Les vis de bouton à limiteur de couple GN 3663 sont utilisées lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le système de couple mécanique du bouton moleté déclenche un "sur-engagement" dès que le couple spécifié est atteint. Lorsqu'il est tourné dans le sens anti-horaire, le système mécanique se verrouille et le couple n'est ainsi pas limité. Par exemple, lors du serrage, cela garantira que le couple maximum autorisé n'est pas dépassé. En revanche, le couple nécessaire au desserrage sera toujours transféré de manière fiable.

Spécifications

  • Bouton
    Aluminium
    anodisé noir

  • Mécanisme de couple
    Acier durci

  • Autres pièces
    Acier, noirci

  • Capuchon
    Plastique, gris clair

RoHS

Sur demande

Autres dimensions de goujons filetés analogiques GN 300

  • Autres inserts avec goujons filetés spéciaux analogiques GN 306
  • Autres couples
  • Limiteur de couple tournant dans le sens anti-horaire ou tournant dans le sens anti-horaire et horaire

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3663 Vis de bouton à limiteur de couple schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d4Longueur ld5d6h1h2Couple ±10 %
en Nm
27M 412162025321019348,50,711,5
27M 512162025321019348,50,711,5
34M 51216202532102136,58,511,52,2
34M 61216202532102136,58,511,52,2
42M 8162025324013,527431122,53,2
42M 10202532405013,527431122,53,2
52M 10253240506319325415,52,534
52M 12253240506319325415,52,534
62M 10253240506319335415,5345,5
62M 12253240506319335415,5345,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

d1
d4
Longueur l
Couple en Nm

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
39,24
plus TVA 7,46 €
brute 46,70 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,16 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,041 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 3663-27-M4-12-0,7GN 3663-27-M4-16-0,7GN 3663-27-M4-20-0,7GN 3663-27-M4-25-0,7GN 3663-27-M4-32-0,7GN 3663-27-M4-12-1GN 3663-27-M4-16-1GN 3663-27-M4-20-1GN 3663-27-M4-25-1GN 3663-27-M4-32-1GN 3663-27-M4-12-1,5GN 3663-27-M4-16-1,5GN 3663-27-M4-20-1,5GN 3663-27-M4-25-1,5GN 3663-27-M4-32-1,5GN 3663-27-M5-12-0,7GN 3663-27-M5-16-0,7GN 3663-27-M5-20-0,7GN 3663-27-M5-25-0,7GN 3663-27-M5-32-0,7GN 3663-27-M5-12-1GN 3663-27-M5-16-1GN 3663-27-M5-20-1GN 3663-27-M5-25-1GN 3663-27-M5-32-1GN 3663-27-M5-12-1,5GN 3663-27-M5-16-1,5GN 3663-27-M5-20-1,5GN 3663-27-M5-25-1,5GN 3663-27-M5-32-1,5GN 3663-34-M5-12-1GN 3663-34-M5-16-1GN 3663-34-M5-20-1GN 3663-34-M5-25-1GN 3663-34-M5-32-1GN 3663-34-M5-12-1,5GN 3663-34-M5-16-1,5GN 3663-34-M5-20-1,5GN 3663-34-M5-25-1,5GN 3663-34-M5-32-1,5GN 3663-34-M5-12-2,2GN 3663-34-M5-16-2,2GN 3663-34-M5-20-2,2GN 3663-34-M5-25-2,2GN 3663-34-M5-32-2,2GN 3663-34-M6-12-1GN 3663-34-M6-16-1GN 3663-34-M6-20-1GN 3663-34-M6-25-1GN 3663-34-M6-32-1GN 3663-34-M6-12-1,5GN 3663-34-M6-16-1,5GN 3663-34-M6-20-1,5GN 3663-34-M6-25-1,5GN 3663-34-M6-32-1,5GN 3663-34-M6-12-2,2GN 3663-34-M6-16-2,2GN 3663-34-M6-20-2,2GN 3663-34-M6-25-2,2GN 3663-34-M6-32-2,2GN 3663-42-M8-16-2GN 3663-42-M8-20-2GN 3663-42-M8-25-2GN 3663-42-M8-32-2GN 3663-42-M8-40-2GN 3663-42-M8-16-2,5GN 3663-42-M8-20-2,5GN 3663-42-M8-25-2,5GN 3663-42-M8-32-2,5GN 3663-42-M8-40-2,5GN 3663-42-M8-16-3,2GN 3663-42-M8-20-3,2GN 3663-42-M8-25-3,2GN 3663-42-M8-32-3,2GN 3663-42-M8-40-3,2GN 3663-42-M10-20-2GN 3663-42-M10-25-2GN 3663-42-M10-32-2GN 3663-42-M10-40-2GN 3663-42-M10-50-2GN 3663-42-M10-20-2,5GN 3663-42-M10-25-2,5GN 3663-42-M10-32-2,5GN 3663-42-M10-40-2,5GN 3663-42-M10-50-2,5GN 3663-42-M10-20-3,2GN 3663-42-M10-25-3,2GN 3663-42-M10-32-3,2GN 3663-42-M10-40-3,2GN 3663-42-M10-50-3,2GN 3663-52-M10-25-2,5GN 3663-52-M10-32-2,5GN 3663-52-M10-40-2,5GN 3663-52-M10-50-2,5GN 3663-52-M10-63-2,5GN 3663-52-M10-25-3GN 3663-52-M10-32-3GN 3663-52-M10-40-3GN 3663-52-M10-50-3GN 3663-52-M10-63-3GN 3663-52-M10-25-4GN 3663-52-M10-32-4GN 3663-52-M10-40-4GN 3663-52-M10-50-4GN 3663-52-M10-63-4GN 3663-52-M12-25-2,5GN 3663-52-M12-32-2,5GN 3663-52-M12-40-2,5GN 3663-52-M12-50-2,5GN 3663-52-M12-63-2,5GN 3663-52-M12-25-3GN 3663-52-M12-32-3GN 3663-52-M12-40-3GN 3663-52-M12-50-3GN 3663-52-M12-63-3GN 3663-52-M12-25-4GN 3663-52-M12-32-4GN 3663-52-M12-40-4GN 3663-52-M12-50-4GN 3663-52-M12-63-4GN 3663-62-M10-25-3GN 3663-62-M10-32-3GN 3663-62-M10-40-3GN 3663-62-M10-50-3GN 3663-62-M10-63-3GN 3663-62-M10-25-4GN 3663-62-M10-32-4GN 3663-62-M10-40-4GN 3663-62-M10-50-4GN 3663-62-M10-63-4GN 3663-62-M10-25-5,5GN 3663-62-M10-32-5,5GN 3663-62-M10-40-5,5GN 3663-62-M10-50-5,5GN 3663-62-M10-63-5,5GN 3663-62-M12-25-3GN 3663-62-M12-32-3GN 3663-62-M12-40-3GN 3663-62-M12-50-3GN 3663-62-M12-63-3GN 3663-62-M12-25-4GN 3663-62-M12-32-4GN 3663-62-M12-40-4GN 3663-62-M12-50-4GN 3663-62-M12-63-4GN 3663-62-M12-25-5,5GN 3663-62-M12-32-5,5GN 3663-62-M12-40-5,5GN 3663-62-M12-50-5,5GN 3663-62-M12-63-5,5