JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3664 Boutons Tristar à limiteur de couple Bouton plastique, mécanisme de limiteur de couple acier

Photo

GN 3664 Boutons Tristar à limiteur de couple

Description du produit

Information

Les boutons Tristar à limiteur de couple GN 3664 sont utilisés lorsque le couple appliqué à la main doit être défini ou limité.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le mécanisme de couple du bouton Tristar déclenche un effet de "glissement" une fois le couple spécifié atteint. Lorsqu'il est tourné dans le sens anti-horaire, le mécanisme se verrouille pour désactiver toute limitation du couple. Cela garantit qu'un couple maximal admissible n'est pas dépassé, tandis que le couple requis pour le desserrage est toujours transmis de manière fiable.

Spécifications

Bouton
Plastique, Polyamide (PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Mécanisme de limiteur de couple
Acier durci


Autres pièces
Acier, noirci


Cache
Plastique, gris clair


RoHS

Sur demande

  • Autres dimensions d'inserts d'alésage
    ou d'inserts filetés analogiques GN 300
  • Autres couples
  • Limiteur de couple tournant dans le sens anti-horaire ou tournant dans le sens anti-horaire et horaire

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3664 Boutons Tristar à limiteur de couple schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d3
Alésage
d5d6h1h2t
min.
Couple ±10 %
en Nm
50M 6B 613,523,6421111234
50M 8B 813,523,6421111234
63M 8B 81628,14713143.244.7
63M 10B 101628,14713143.244.7
80M 10B 101934,15515,51745.57.5
80M 12B 121934,15515,51745.57.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

d1
Filetage d2
Alésage d3
Couple en Nm

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,24
plus TVA 5,56 €
brute 34,80 €
En stock
Poids: 0,063 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 3664-50-M6-2GN 3664-50-B6-2GN 3664-50-M6-3GN 3664-50-B6-3GN 3664-50-M6-4GN 3664-50-B6-4GN 3664-50-M8-2GN 3664-50-B8-2GN 3664-50-M8-3GN 3664-50-B8-3GN 3664-50-M8-4GN 3664-50-B8-4GN 3664-63-M8-3,2GN 3664-63-B8-3,2GN 3664-63-M8-4GN 3664-63-B8-4GN 3664-63-M8-4,7GN 3664-63-B8-4,7GN 3664-63-M10-3,2GN 3664-63-B10-3,2GN 3664-63-M10-4GN 3664-63-B10-4GN 3664-63-M10-4,7GN 3664-63-B10-4,7GN 3664-80-M10-4GN 3664-80-B10-4GN 3664-80-M10-5,5GN 3664-80-B10-5,5GN 3664-80-M10-7,5GN 3664-80-B10-7,5GN 3664-80-M12-4GN 3664-80-B12-4GN 3664-80-M12-5,5GN 3664-80-B12-5,5GN 3664-80-M12-7,5GN 3664-80-B12-7,5