JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.4 Aimants de retenue en forme de disque, avec alésage + gaine en caoutchouc

Photo

GN 51.4 Aimants de retenue avec alésage + gaine en caoutchouc Couleur: WS - blanc
Couleur: WS - blanc
GN 51.4 Aimants de retenue avec alésage + gaine en caoutchouc Couleur: WS - blanc GN 51.4 Aimants de retenue avec alésage + gaine en caoutchouc Couleur: SW - noir

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 51.4 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier qui protège et renforce l’aimant et concentrent de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l’aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Partie en acier
zingué


Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE)
80 Shore A ≈

  • noirSWSW
  • blancWSWS

RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1

Sur demande

autres couleurs
autres duretés Shore

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 51.4 Aimants de retenue avec alésage + gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3thForces adhésives nominales en N
1838,23,5625
2248,23,5638
31693,5689
57825,33,37,5200
665,5223,28,5250

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,63
plus TVA 0,88 €
brute 5,51 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.