JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 529 Vis moletées Duroplast

Photo

GN 529 Vis moletées, plastique
ELESA original design
code: B.193 p / B.193 p-SST

Description du produit

Information

La qualité de la surface des écrous moletés GN 529 est suffisamment élevée pour répondre aux exigences les plus élevées. Les défauts de coulée ne sont pas visibles.

Spécifications

Plastique
Duroplast (PF)

  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Goujon fileté
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 529 Vis moletées, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hk
15M 3M 461016---11119
15M 5-101625---11119
18M 5-10162540--13129
22M 6-101620253040151410
25M 6M 81625----191812
30M 8-162540---241812
35M 8-2540----272315

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,17
plus TVA 0,41 €
brute 2,58 €
En stock
ELESA Code: 2115
Description: B.193/15p-M3x6
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.