JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339 Boutons triangle

Photo

GN 5339 Boutons triangle, plastique Couleur: OR - Orange, RAL 2004
ELESA original design
code: VTR.
Couleur: OR - Orange, RAL 2004
GN 5339 Boutons triangle, plastique Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 5339 Boutons triangle, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005

Description du produit

Information

Les boutons triangle GN 5339 impressionnent par leur forme élégante et leur couleur brillante.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 90 °C


Couleurs (finition brillante) :
noir, RAL 9005SWSW
Orange, RAL 2004OROR


Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5339 Boutons triangle, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t
32M 514261610
32M 614261612
40M 616301712
40M 816301714
50M 819351914
50M 1019351916
60M 1022412216
60M 1222412218

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
OR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,45
plus TVA 0,28 €
brute 1,73 €
En stock
ELESA Code: 83002-R-C3
Description: VTR.32 B-M5-C2-B-M5-C3
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.