GN 546 Indicateurs de niveau d'huile sans anneau de marquage, plastique transparent

GN 546 Indicateurs de niveau d'huile sans anneau de marquage
ELESA original design
code: HCFE.

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 546 sont utilisés principalement comme indicateurs de circulation d'huile.

Ils sont pratiquement indestructibles ; même avec un couple élevé, il n'existe aucun risque de rupture.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Plastique
polyamide transparent (PA 6-T)

  • grande résistance mécanique
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 546 Indicateurs de niveau d'huile sans anneau de marquage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2srecommandé
couple de serrage
en Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8
31G 1421124368 ... 10
38G 1 1/446,511,526,540,512 ... 15

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,01
plus TVA 0,38 €
brute 2,39 €
En stock
ELESA Code: 10851
Description: HCFE.12-3/8
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.