JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 585 Chaînes Acier traité thermiquement, version coudée

Photo

GN 585 Manilles, version coudée, acier traité thermiquement, version coudée Type: A - avec goujon
Type: A - avec goujon
GN 585 Manilles, version coudée, acier traité thermiquement, version coudée Type: A - avec goujon GN 585 Manilles, version coudée, acier traité thermiquement, version coudée Type: B - Boulon avec écrou et goupille fendue

Description du produit

Information

Les manilles coudées haute résistance GN 585 sont fabriquées selon le modèle de la spécification fédérale américaine RR-C-271, et se caractérisent par des standards de sécurité multipliés par six, ce qui signifie que la charge minimale de rupture est au moins six fois supérieure à la valeur de la charge nominale (WLL). La forme coudée est particulièrement adaptée aux applications où les manilles sont exposées à des charges multiples.

La taille nominale et la charge nominale (WLL) sont forgées dans la manille ce qui facilite la sélection de l'élingue approprié. En général, la charge nominale ne doit pas être dépassée.

La conception avec écrou et goupille fendue (Type B) est normalement recommandée pour les connexions permanentes. Les boulons peuvent tourner et les écrous sont protégés contre tout desserrage accidentel par une goupille fendue.

Des instructions d'utilisation avec plus de détails et de spécifications sont incluses dans la commande (voir également www.ganternorm.com/fr/service).

Spécifications

Cloche support

  • Acier traité thermiquement, forgé
  • galvanisé à chaud

Boulon

  • Acier traité thermiquement, forgé
  • zingué galvanique, laqué

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 585 Manilles, version coudée, acier traité thermiquement, version coudée schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec goujon
BBoulon avec écrou et goupille fendue
Afficher/Masquer colonnes
d1 Taille nominale
en pouces
±3d2 ±0,5d3
filetage UNC
d4d5hCharge nominale
(WLL)
61/41285/16 x 18*1719280.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*2121310.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*2624361.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*2827421.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*3030482.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*4238603.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*4845714.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*5751846.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*6259958.50 t [85.0 kN]
* en général, les boulons et vis sont filetés comme spécifié. Des écarts sont cependant possibles.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,81
plus TVA 0,34 €
brute 2,15 €
En stock
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.