JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590 Écrous moletés

Photo

GN 590 Écrous moletés, plastique Type: D - avec alésage traversant fileté
ELESA original design
code: BT. / BT.FP
Type: D - avec alésage traversant fileté
GN 590 Écrous moletés, plastique Type: D - avec alésage traversant fileté GN 590 Écrous moletés, plastique Type: E - avec alésage borgne fileté

Description du produit

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé
  • résistant aux températures jusqu'à 130° C
  • noir, finition mate

Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 590 Écrous moletés, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hkt1 min.
Type E
t2
Type D
12---M 3M 4M 59,511,57,56-
16M 4M 5-M 3M 4M 511138610
20M 6--M 5M 6-11,51610612
25M 6M 8-M 5M 6-161911614
32M 6M 8M 10M 8--1722131016
40M 10--M 8M 10-1927141320
50M 10--M 10--2228,5151320

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Filetage d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,92
plus TVA 0,17 €
brute 1,09 €
En stock
ELESA Code: 6331
Description: BT.16FP-M4
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.