d1 | d2 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | t | couple max. ±10% en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | M 6 | 9 | 39 | 44 | 15 | 0,3 | 12 | 1 |
47 | M 8 | 12 | 39 | 44 | 15 | 0,3 | 12 | 1 |
Pour régler le couple, il suffit de retirer le capuchon du bouton à limiteur de couple afin de pouvoir accéder au mécanisme de réglage et débloquer le réglage du couple. |
|
||||||||||
Le couple est réglé à l'aide du boulon à 6 pans creux situé au centre du bouton. Le cadran gradué se déplace en direction axiale, augmentant ou réduisant la limite de couple. |
|
||||||||||
La valeur du couple réglé est indiquée par le cadran. La valeur réglée correspond aux graduations situées au niveau des pans obliques du hublot de l'indicateur du cadran. Après réglage du couple, le capuchon doit être remis en place. Cela permet de verrouiller le réglage du couple et de protéger le mécanisme de réglage contre tout accès non autorisé. |
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0