JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6303.1 Écrous moletés à serrage rapide

Photo

GN 6303.1 Écrous moletés à serrage rapide, acier Matériau: ST - Acier

Description du produit

Information

Les écrous moletés à serrage rapide GN 6303.1 sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après desserrage et remonté rapidement à des fins de resserrage.

L'écrou est incliné sur la broche filetée. Une fois en position, l'écrou est redressé pour l'engrènement des deux filetages sur l'écrou et la broche. Il suffit ensuite de tourner l'écrou d'une fraction de tour pour obtenir le serrage.

La sécurité fonctionnelle existe uniquement si la surface de serrage est posée à un angle adéquat du boulon fileté.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6303.1 Écrous moletés à serrage rapide, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4hk
M 520145,3128
M 624166,71410
M 830208,71712
M 103628112014
M 124032132416

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,65
plus TVA 0,69 €
brute 4,34 €
En stock
Poids: 0,021 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.