JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6305.1 Écrous à broche à serrage rapide

Photo

GN 6305.1 Écrous à broche à serrage rapide

Description du produit

Information

Les écrous à broche à serrage rapide GN 6305.1 sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après desserrage et remonté rapidement à des fins de resserrage.

Enfoncer l'écrou à broche sur le boulon fileté à un angle oblique. Durant le serrage, il s'engage dans les filetages du boulon.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu
Écrou soudé bout à bout


RoHS

Sur demande

en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6305.1 Écrous à broche à serrage rapide schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3
M 102410,58683020
M 1226139823624,5
M 16321710984532

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,98
plus TVA 2,28 €
brute 14,26 €
En stock
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.