JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.4 Boutons à main Fonte, goujon fileté en acier

Photo

GN 6335.4 Boutons à main, fonte, goujon fileté en acier

Description du produit

Spécifications

Bouton
FonteSG
ébarbé et baratté


Goujon fileté
Acier, noirci


Le goujon fileté est vissé et fixé par une goupille transversale


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6335.4 Boutons à main, fonte, goujon fileté en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur l ≈d3h1h2
32M 616202530354512209
40M 8152025304055142513
50M 102530354555-183218
63M 123035405060-204023
80M 163040506070-255028

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,35
plus TVA 0,83 €
brute 5,18 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.