JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.9 Boutons à main Plastique, douille acier, à force de serrage accrue

Photo

GN 6335.9 Boutons à main, plastique, douille acier, à force de serrage accrue

Description du produit

Information

Les boutons à main GN 6335.9 ont une zone de contact de serrage qui est connectée au bouton au moyen d'un roulement à billes axial. Cela offre les avantages suivants :

Une force de serrage doublée grâce à une friction considérablement réduite. Il n'y pas de mouvement sur la zone de contact entre le bouton étoile et le composant, ce qui réduit nettement tout marquage sur la zone de serrage En outre, un facteur de fluage réduit a été obtenu grâce à l'augmentation de la précharge.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux chocs
  • noir, finition mate

Douilles
acier de haute qualité
nitruré et noirci


RoHS

Sur demande

avec goujon fileté

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6335.9 Boutons à main, plastique, douille acier, à force de serrage accrue schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t
min.
40M 6242715,514,5
50M 8253422,515
63M 10304126,519
80M 1235543428,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,60
plus TVA 3,15 €
brute 19,75 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.