JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.2 Vis moletées à tige fine pour la protection contre la perte

Photo

GN 653.2 Vis moletées à tige fine pour la protection contre la perte

Description du produit

Information

Les vis moletées GN 653.2 peuvent être utilisées pour empêcher la perte de la vis, en raison de la portion en retrait de d4 du goujon.

Lorsqu'on les utilise, il est nécessaire de prévoir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler, à la place d'un trou taraudé et d'un alésage classique. Par ailleurs, un alésage de dégagement de diamètre d5 doit être pratiqué sur l'un des côtés ou les deux.

Selon la conception et de la longueur de serrage requise, un a1 - a3 du composant fixé, il existe plusieurs options d'assemblage comme indiqué ci-dessus.

Spécifications

AcierST

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • face visible finement tournée
  • finition oxyde noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 653.2 Vis moletées à tige fine pour la protection contre la perte schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152-44-88-101683,24,55,53,552
M 4174-66-1010-121683,24,55,53,552
M 4196-88-1212-141683,24,55,53,552
M 4218-1010-1414-161683,24,55,53,552
M 5182.5-44-10.510.5-12201045,56,5462,5
M 5204-66-1212-14201045,56,5462,5
M 5226-88-1414-16201045,56,5462,5
M 5268-1212-1616-18201045,56,5462,5
M 6243-66-1313-1624124,86,58583
M 6266-88-1616-1824124,86,58583
M 6308-1212-1818-2224124,86,58583
M 63412-1616-2222-2624124,86,58583
M 8304-88-1616-2030166,58,596104
M 8348-1212-2020-2430166,58,596104
M 83812-1616-2424-2830166,58,596104
M 84216-2020-2828-3230166,58,596104

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1
l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,43
plus TVA 0,27 €
brute 1,70 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.