JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.30 Rondelles d'amortissement Élastomère, pour bagues d'arrêt fendues simples

Photo

GN 7062.30 Rondelles d'amortissement, Élastomère, pour bagues d'arrêt fendues simples

Description du produit

Information

Les rondelles d'amortissement GN 7062.30 sont conçues en tant qu'accessoires pour les bagues d'arrêt fendues simples et sont fixées à l'aide d'un film adhésif, de préférence sur le côté sans rainure de la bague d'arrêt. Elles absorbent les chocs légers et ont un effet d'insonorisation lorsque les bagues d'arrêt sont en contact avec d'autres composants.

En général, une fois le film protecteur enlevé, les rondelles d'amortissement peuvent être fixées sur n'importe quelle surface propre et appropriée.

Les bagues d'arrêt fendues simples GN 7062.3 sont généralement proposées avec des rondelles d'amortissement assemblées.

Spécifications

Élastomère (PUR)

  • 70 Shore A
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • transparent

Film adhésif

  • dispersion d'acrylate, sans solvant
  • forte adhérence

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.30 Rondelles d'amortissement, Élastomère, pour bagues d'arrêt fendues simples schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Dimension
des bagues
d'arrêt correspondantes

d1



d2
Alésage série 1
Alésage série 2Dimension
rondelles d'amortissement


d3



d4
Alésage série 1




Alésage série 2



±0,2



s
30B 12-2813-22,1
32B 14-3015-22,1
36B 15B 1634161722,1
42B 18B 203919,521,533
48B 22B 254523,526,533
55B 28B 305229,531,533
60B 32B 355733,536,534
65B 40-6241,5-34

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,40
plus TVA 0,08 €
brute 0,48 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.