1 | Classe de protection IP 54 |
2 | Classe de protection IP 67 |
E | Pas de transmission de données sans fil |
l6 en mètres (longueur de câble) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 72 | 12 | 28 | 21 | 7 | 37 | 20,5 | 16,5 |
Alimentation en tension |
Batterie au lithium 1/2 AA 3,6 V |
||||||||||
Autonomie |
3 ans |
||||||||||
Affichage |
Affichage LCD à 7 chiffres |
||||||||||
Échelle de lecture |
-199999 ; 999999 |
||||||||||
Nombre de chiffres décimaux |
programmable |
||||||||||
Unités de mesure |
mm, pouces ou degrés |
||||||||||
Rapidité de lecture max. |
1 à 5 m/s programmable (la vitesse de lecture affecte la durée de vie de la batterie) |
||||||||||
Resolution |
0,01 mm / 0,001 in / 0,01° |
||||||||||
Précision |
± 0,03 mm |
||||||||||
Répétabilité |
0,0002 x L mm (L = valeur mesurée en mm) |
||||||||||
Self-diagnostic |
Vérification de la batterie, du capteur, de la présence de la bande magnétique |
||||||||||
Protection de tension inverse |
Oui |
||||||||||
Plage de température |
0 °C ... 50 °C |
||||||||||
Environnement d’exploitation |
Utilisation interne |
||||||||||
Relative humidity |
Max. 95 % à 25 °C sans condensation |
L'un des atouts des dispositifs de positionnement électroniques tient aux nombreuses possibilités d'affichage du système magnétique de mesure.
La batterie au lithium a une durée de vie de plus de 3 ans. Un symbole s'affiche pour indiquer que la batterie doit être remplacée. Pour changer la batterie, il suffit de retirer le couvercle arrière. Si la batterie est remplacée en moins de 5 secondes, l'alimentation tampon évite la perte des paramètres configurés. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Afficher/Masquer colonnes
|
|
|
||||||||||
|
Pour une mesure précise, la distance entre le capteur et la bande magnétique ne doit pas dépasser 1 mm. Le capteur peut être monté à l'aide de vis M3. |
|||||||||||
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0