JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 744 Indicateurs de niveau d'huile Corps aluminium/indicateur plastique

Photo

GN 744 Indicateurs de niveau d'huile, corps aluminium/indicateur plastique Type: A - avec effet prismatique (uniquement d<sub>1</sub> = 14/18/24)
Type: A - avec effet prismatique (uniquement d1 = 14/18/24)
GN 744 Indicateurs de niveau d'huile, corps aluminium/indicateur plastique Type: A - avec effet prismatique (uniquement d<sub>1</sub> = 14/18/24) GN 744 Indicateurs de niveau d'huile, corps aluminium/indicateur plastique Type: B - sans réflecteur (toutes tailles) GN 744 Indicateurs de niveau d'huile, corps aluminium/indicateur plastique Type: C - avec anneau de marquage rouge (uniquement d<sub>1</sub> = 11 / 14 / 18 / 24)

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 744 de type A utilisent l'effet prismatique dit œil de chat pour afficher le niveau d'huile sans tenir compte de la couleur ou de la viscosité de l'huile. L'avantage de cet effet est particulièrement évident en cas de sous-remplissage ou de sur-remplissage ou pour une inspection dans des conditions d'éclairage défavorables.

Le joint est logé dans une rainure radiale dans le corps en aluminium et ne peut donc pas être perdu. De plus, il ne peut pas être extrudé lors du serrage de l'indicateur.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 744 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

Corps
Aluminium
finement tourné


Indicateur
Plastique

  • polyamide transparent (PA 6-T)
  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C

Anneau de marquage rouge
Tampographie


Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

Joints EPDM

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 744 Indicateurs de niveau d'huile, corps aluminium/indicateur plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec effet prismatique (uniquement d1 = 14/18/24)
Bsans réflecteur (toutes tailles)
Cavec anneau de marquage rouge (uniquement d1 = 11 / 14 / 18 / 24)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 12 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,57
plus TVA 0,87 €
brute 5,44 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,07 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes