JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7490 Douilles de soudure Acier, avec et sans collier

Photo

GN 7490 Douilles de soudure, acier, avec et sans collier Matériau: ST - Acier
Type: A - avec chanfrein
Matériau: ST - Acier
Type: A - avec chanfrein
GN 7490 Douilles de soudure, acier, avec et sans collier Matériau: ST - Acier
Type: A - avec chanfrein GN 7490 Douilles de soudure, acier, avec et sans collier Matériau: ST - Acier
Type: B - avec collier

Description du produit

Information

Les douilles de soudure GN 7490 sont utilisées pour fixer par soudage des connexions filetées sur des conteneurs, des réservoirs ou des cylindres hydrauliques. Les bouchons filetés de remplissage et de vidange ainsi que les éléments d'aération et de ventilation et les indicateurs de niveau d'huile peuvent alors être facilement installés en les vissant.

Les surfaces plates sont usinées et peuvent être utilisées en tant que surfaces d'étanchéité avec un élément d'étanchéité approprié. Les parois suffisamment dimensionnées empêchent la déformation ou la percée durant les soudures.

Le type B (avec collier) est utilisé si l'on souhaite un positionnement exact dans l'alésage de montage ou une faible hauteur d'installation.

Spécifications

  • AcierST
    • soudable
    • tourné
    • blanc

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7490 Douilles de soudure, acier, avec et sans collier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec chanfrein
Bavec collier
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Filetage_en pouces d1
Filetage fin d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,49
plus TVA 0,28 €
brute 1,77 €
En stock
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73079210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 7490-ST-G1/8-AGN 7490-ST-G1/8-BGN 7490-ST-M10x1-AGN 7490-ST-M10x1-BGN 7490-ST-G1/4-AGN 7490-ST-G1/4-BGN 7490-ST-M12x1,5-AGN 7490-ST-M12x1,5-BGN 7490-ST-M14x1,5-AGN 7490-ST-M14x1,5-BGN 7490-ST-G3/8-AGN 7490-ST-G3/8-BGN 7490-ST-M16x1,5-AGN 7490-ST-M16x1,5-BGN 7490-ST-G1/2-AGN 7490-ST-G1/2-BGN 7490-ST-M18x1,5-AGN 7490-ST-M18x1,5-BGN 7490-ST-M20x1,5-AGN 7490-ST-M20x1,5-BGN 7490-ST-M22x1,5-AGN 7490-ST-M22x1,5-BGN 7490-ST-G3/4-AGN 7490-ST-G3/4-BGN 7490-ST-M26x1,5-AGN 7490-ST-M26x1,5-BGN 7490-ST-M27x2-AGN 7490-ST-M27x2-BGN 7490-ST-G1-AGN 7490-ST-G1-BGN 7490-ST-M33x2-AGN 7490-ST-M33x2-BGN 7490-ST-G11/4-AGN 7490-ST-G11/4-BGN 7490-ST-M42x2-AGN 7490-ST-M42x2-BGN 7490-ST-G11/2-AGN 7490-ST-G11/2-BGN 7490-ST-M48x2-AGN 7490-ST-M48x2-BGN 7490-ST-G2-AGN 7490-ST-G2-BGN 7490-ST-G21/2-AGN 7490-ST-G21/2-BGN 7490-ST-G3-AGN 7490-ST-G3-B

derniers clics

Afficher toutes les gammes