JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801.2 Rallonges de bras de serrage avec joint, pour sauterelles avec bras de serrage à fourche

Photo

GN 801.2 Rallonges de bras de serrage, avec joint, pour sauterelles avec bras de serrage à fourche

Description du produit

Information

Les rallonges de bras de serrage GN 801.2 sont utilisées conjointement aux sauterelles avec "bras de serrage à fourche" pour serrer simultanément quelque chose en deux points parallèles, notamment avec des vis de serrage Elles sont montées sur le bras de verrouillage et fixées à la position souhaitée le long de la fente.

La position latérale des vis de serrage est ajustée via les joints qui permettent le positionnement des ensembles de broches. Un agencement/réglage symétrique favorise un résultat de serrage équilibré.

Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé. Quatre rondelles plates sont fournies pour serrer la vis de serrage.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 801.2 Rallonges de bras de serrage, avec joint, pour sauterelles avec bras de serrage à fourche schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
m1h1bd1d2d3d4h2m2Longueur lpour sauterelles
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860
821619,56,2M 69,212372291130130125
10018268M 812164327112230230200

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
m1
h1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,68
plus TVA 2,22 €
brute 13,90 €
En stock
Poids: 0,077 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.