JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.3 Arbre à joint de cardan avec roulement à aiguilles avec compensation longitudinale

Photo

GN 808.3 Arbre à joint de cardan avec roulement à aiguilles

Description du produit

Information

Les arbres à joints de cardan avec roulement à aiguilles GN 808.3 permettent non seulement de relier deux arbres mais aussi d'aligner les longueurs, ce qui permet d'obtenir la longueur d'extraction l2 correspondante en fonction de la longueur l1 totale. La transmission électrique est obtenue par deux joints de cardan DIN 808 (type EW), un arbre cannelé et un manchon coulissant.

Il est important de vérifier la précision lors de la connexion entre l'arbre cannelé et le manchon coulissant.

Les marquages -> <- doivent être opposés. Tout type de mauvaise connexion entraîne un résultat non homogène et une rapide abrasion.

Spécifications

Acier
blanc


Zones de roulement de joints, goupilles
cémenté


RoHS

Sur demande

longueurs différentes l1 - l2
Alésages sans rainure de clavette
Alésages avec carré
Alésages avec hexagone
avec alésages différents ou inégaux
Version en inox
(roulement non inoxydable)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 808.3 Arbre à joint de cardan avec roulement à aiguilles schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Kavec rainure de clavette
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
l1 - l2d3l3
Guide
longueur
l5+1
longueur de montage
max. de l'arbre
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50400-110----586012229

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Alésage d2
ll1 - l2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
296,18
plus TVA 56,27 €
brute 352,45 €
En stock
Poids: 0,320 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84831050
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.