JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 825.1 Poignées rabattables Plastique, avec ressort de rappel

Photo

GN 825.1 Poignées rabattables, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Original design
code: MPE
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 825.1 Poignées rabattables, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 825.1 Poignées rabattables, plastique Couleur: GR - gris, RAL 7035, finition mat GN 825.1 Poignées rabattables, plastique Couleur: WS - blanc, RAL 9002, finition mat

Description du produit

Information

Les poignées rabattables GN 825.1 sont utilisées là où la poignée ne doit pas dépasser.

Après avoir relâché la manette, elle revient à sa position de départ par un retour à ressort.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Coloris
    • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
    • gris, RAL 7035, finition matGRGR
    • blanc, RAL 9002, finition matWSWS

Goupille
Inox AISI 303


Ressort de rappel
Inox AISI 302


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 825.1 Poignées rabattables, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 ±0,1m2
902916,563201357441808

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Couleur
GR
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,31
plus TVA 3,29 €
brute 20,60 €
En stock
ELESA Code: 43801
Description: MPE.135
Poids: 0,127 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 825.1-90-SWGN 825.1-90-GRGN 825.1-90-WS