GN 880.1 Connecteurs pour bouchons de vidange d'huile GN 880

GN 880.1 Connecteurs, pour bouchons de vidange d'huile GN 880 Type: A - Connecteur droit
Type: A - Connecteur droit

Description du produit

Les raccords GN 880.1 sont nécessaires lors de l'utilisation de bouchons de vidange d'huile GN 880.

Le vissage du raccord actionne la plaque du bouchon de vidange, ce qui permet à l'huile de s'écouler par le tuyau vers un bac prévu à cet effet.

Le bouchon évite tout égouttement de l'huile restante après la vidange.

Les bouchons et le collier de serrage (uniquement type B et C) sont inclus dans la commande.

Spécifications

Écrou de raccordement avec protection de tuyau
Laiton


Courbure L 45° / 90°
Cuivre


Joint torique
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


Collier de serrage pour type B / C
Acier zingué


Bouchon
Plastique, Polyéthylène (PE-LD)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 880.1 Connecteurs, pour bouchons de vidange d'huile GN 880 schéma

Options d'article/Tableau

Type

AConnecteur droit
BConnecteur 45°
CConnecteur 90°
Afficher/Masquer colonnes
Tailled1
Filetage de raccordement
pour GN 880
d2
Raccord fileté
d4
22M 22 x 1,51515,5
26M 26 x 1,52020

Configuration et prix

Taille Größe
Type



Caractéristiques

Taille Größe
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,93
plus TVA 1,70 €
brute 10,63 €
En stock
Poids: 0,057 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818079
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 880.1-22-AGN 880.1-22-BGN 880.1-22-CGN 880.1-26-AGN 880.1-26-BGN 880.1-26-C

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.