JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 924.7 Volants pleins à poignée éclipsable Poignée pivotante

Photo

GN 924.7 Volants pleins à poignée éclipsable, sécurité éclipsable Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 924.7 Volants pleins à poignée éclipsable, sécurité éclipsable Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 924.7 Volants pleins à poignée éclipsable, sécurité éclipsable Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les volants GN 924.7 conviennent aux applications où la poignée ne doit pas rester en position de fonctionnement.

Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut d'abord la tourner de 90° jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien. Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée.

Lorsqu'on relâche la poignée, le ressort la ramène automatiquement en position rétractée.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Moyeu usiné
  • Jante tournée
  • plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Bord concentrique et carré à aléser < 0,4


Poignées éclipsables GN 798.7

  • Plastique, technopolymère
     noir mat
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, noirci

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 924.7 Volants pleins à poignée éclipsable, sécurité éclipsable schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette

Type

Ravec poignée tournante éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
d1d2  H7
Alésage
d3d4bhl1l2 l3 r Ø
Poignée
recommandé
rondelle fraisée
1251214233124,5418456245,522GN 184-22
14014162336264194777,55224GN 184-22
16014162336264204877,56124GN 184-22
20018202342274245387,580,525GN 184-22

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Couleur
SR
SW

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
42,97
plus TVA 8,16 €
brute 51,13 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,77 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,442 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes